7X-0453: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0453: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-0453
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 3 3/4
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,31
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,67
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/8–9
    earthmoving compactor
    825H, 825G II 825G

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32 3512B 3512C

    petroleum products
    3512C

    track-type loader
    963

    engine - industrial
    3512C PR20B 3512B

    track-type tractor
    4S D5H, 4P D4H, 5 5S 5P 4A 4 5A 55, 54

    road reclaimer
    SM-350, RM-350