7X-0471: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-0471: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 7X-0471
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenschraube

    Beschreibung:

    • Kettenschrauben verbinden die Bodenplatten mit dem Kettenstrang.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    chal
    VFS70 95E, 65E, 75E, 85E, VFS50

    meng
    C32 3516C

    com
    826C

    3500
    3516CHD

    petr
    C32 TH48-E70

    cold
    PR-1000C PR-1000

    ttt
    D6H XL D4C III D6H, D3C III D6H XR D10R

    oht
    MT4400D AC 794 AC

    ttl
    933

    wtl
    980C, 980F