Startseite7X-1141: SCHEIBE
Startseite7X-1141: SCHEIBE
7X-1141: SCHEIBE

Marke: Cat

fallback-image
Abgekündigt
7X-1141: SCHEIBE
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
Beschreibung für Ersatzteilnummer 7X-1141

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 7X-1141

Maßeinheit

USMetrisch
Outside Diameter (mm): 38,1
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,05
Inside Diameter (mm): 25,4
Inside Diameter (in): 1,0
Thickness (mm): 1,27
Outside Diameter (in): 1,5
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7X-1141

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt