7X-2496: STANGENENDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-2496: STANGENENDE

    Ersatzteilnummer: 7X-2496
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – D (mm): 13,0
    • Höhe – C (mm): 15,9
    • Länge bis Bolzenbohrung – A (mm): 45,0
    • Spaltgröße – B (mm): 7,1
    • Stangendausführung: Gabel-Typ/geschmiedet
    • Stangendurchmesser (mm): M6
    • Stangendurchmesser – Anmerkung (mm): Außengewinde
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.