7X-3179: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-3179: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-3179
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,00
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6R, D6R II D6T XW PAT D6R STD D6T XW D6R III D6R XL

    wheel-type loader
    980H, 980G II 980K, 980G

    wheel dozer
    824G II

    excavator
    219

    track type tractors
    D6TXEXW, D6VP D6TXEXLVP D6

    off-highway truck
    777D, 777E

    earthmoving compactor
    826C, 825G, 825G II 826G II 825 825C, 826G