7X-3383: Unterlegscheibe, Zinklamellenlack
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-3383: Unterlegscheibe, Zinklamellenlack

    Ersatzteilnummer: 7X-3383
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Zinklamellenlack
    • Gehärtet: Ja
    • Hinweise zur Beschichtung: Viele Unterlegscheiben werden von Caterpillar nun statt mit einer Zink-Beschichtung mit einem Zinklamellenlack versehen. Diese neue Beschichtung verlängert den Korrosionsschutz auf 720 Stunden. Bis der Vorrat mit der aktuellen Beschichtung aufgebraucht ist, erhalten Sie die Unterlegscheiben entweder mit Zink-Beschichtung oder mit Zinklamellenlack.
    • Unterlegscheibentyp: Unterlegscheibe
    3500
    PM3516

    wheel-type loader
    907M 906M 906H 972M 966M XE 972M XE 907H2 950H 907K 938H 962M 906H2 907H 972H 962H 906K 966M

    engine - generator set
    G3516H G3516C

    off-highway truck
    794 AC

    radlader
    IT62G IT38H 962H 972M 950M 962M 962G 966M 966H 966MXE 972MXE

    mini hydraulic excavator
    307B

    work tool
    BUCKET FUSION

    forest products
    TK381 HA771 HA871

    material handler
    MH3059

    wheeled excavator
    M325B W345B II W330B

    baggerlader
    434F2 432E 444F 427F2

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62H

    excavator
    365B II 345B II 350-A 318B N 330B L 5110B 325B L 312B 330B LN 345B II MH 315B L 350-A L 385B 320B FM LL 365B 375-A 350 L 375-A L 315B FM L 322B L 320B L 320B N 5090B 317B LN

    muldenkipper
    MT5300DAC

    mobilbagger
    M325BMH W345BIIMH W330BMH

    grosse bergbauprodukte
    6020B 5110BME

    buschhäcksler,industrie,sonstige
    TK371

    raupenbagger
    365B 5090B 5080 345BL 325BL 350L 345BIIL 330BL 312BL 325B 320BS 375 320B 350 345BII 385BL 320BLN 365BMH 330BLN 385B 375L 322BL 320BL

    holzlader für forstwirtschaft
    320BLL