7X-7890: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7X-7890: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Ersatzteilnummer: 7X-7890
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 9 1/2
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 7,75
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,94
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,48
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 5/8–11
    pipelayer
    589

    wheel tractor scrapers
    627G

    wheel tractor-scraper
    621E, 657E, 657, 627E, 623F, 637E, 657G, 621G, 633D, 631E, 623B, 627F, 623E, 637G, 657B, 621B, 623G, 637D, 621F, 627G, 631G, 651E, 651B, 631D, 633E II

    tillage
    TL4 45 TL4 24 TL4 27 TL4 42 TL4 36 TL4 31