7B-7515: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    7B-7515: LAGER

    Ersatzteilnummer: 7B-7515
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Cat®-Kugellager (eine Reihe)

    Beschreibung:
    Kugellager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Last sowie geringen bis gar keinen seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Kugellager
    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-565B PM-465

    wheel-type loader
    950H 950B 950G 936 962G II 950E 962G 950G II 950F II 962H G936 966C 950K 936E 950B/950E 936F 960F 972K 966R 950F 962K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    527 D5HTSK II D4HTSK III 517

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    773 772

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT62H

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    D337

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    931B 939 931 955 931C 977 933 951 931C II 935C 935C II 935B

    wheel tractor-scraper
    623H 623K 623K LRC 623G

    track-type tractor
    D6D 5A PAT 3S 163 D3C II D6N D5H D6M D5M 6S 4P D5B D3B 5A D5R LGP D4C III D3 153 55 D6N LGP D4B D4C D5C III D5R2 5S 4 D5C PATLGP D4H III 53 D3C D6N XL D5H XL D5C PAT D5N 5P 3 6A D4C II 5 D4H XL D5R XL D8L 3P D5C D3C III 6 D6N OEM

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II