8B-3768: ENDPOSITION
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8B-3768: ENDPOSITION

    Ersatzteilnummer: 8B-3768
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – D ("): 12.7, 0
    • Gabelkopfbolzen ("): 4B-3057, 0
    • Höhe – C ("): 15.9, 0
    • Länge bis Bolzenbohrung – A ("): 50.8, 0
    • Maßeinheit: Zoll, 0
    • Mutter ("): 5L-4426, 0
    • Spaltgröße – B ("): 0, 7.1
    • Splint ("): 0, 3B-4607
    • Stangendausführung: Gabel-Typ, 0
    • Stangendurchmesser ("): 0, 4. Januar