8C-3601: BATTERIE-27
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3601: BATTERIE-27

    Ersatzteilnummer: 8C-3601
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/710-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen, 0
    • Batterieausführung: 0, Feucht
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung, 0
    • Gruppengröße: 0
    • Kaltstartstrom: 0
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 0, 65
    • Länge ("): 0, 12
    • Maschinentyp: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Reservekapazität (RK) in Minuten: 0
    • Verwendung: Starten, 0
    • Volt: 0, 12
    • Wartungstyp: 0, Wartungsfrei