8C-3605: BATTERIE 41
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3605: BATTERIE 41

    Ersatzteilnummer: 8C-3605
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/675-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen, 0
    • Batterieausführung: Feucht, 0
    • Breite ("): 0
    • Gittertyp: 0, Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 0
    • Kaltstartstrom: 0
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 0, 64
    • Länge ("): 11.5, 0
    • Maschinentyp: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • Reservekapazität (RK) in Minuten: 0
    • Verwendung: 0, Starten
    • Volt: 12, 0
    • Wartungstyp: Wartungsfrei, 0