8C-3611: BATTERIE 56
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3611: BATTERIE 56

    Ersatzteilnummer: 8C-3611
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/585-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Breite (mm): 152
    • Gewicht – nass (kg): 15
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 56, 55, 62
    • Kaltstartstrom: 585
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 52
    • Länge (mm): 224
    • Maschinentyp: AUTOMOBIL, KLEINLASTER & SUV
    • Reservekapazität (Min.): 90
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.