8C-3628: BATTERIE 31
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3628: BATTERIE 31

    Ersatzteilnummer: 8C-3628
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/800-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 54,5
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 31
    • Kaltstartstrom: 800
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 80
    • Länge ("): 13,00
    • Maschinentyp: LKW, LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE
    • Reservekapazität (Min.): 170
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.