8C-3629: BATTERIE-2
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3629: BATTERIE-2

    Ersatzteilnummer: 8C-3629
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    6-V-/780-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Breite (mm): 175
    • Gewicht – nass (kg): 17
    • Gittertyp: Antimonarmes Gitter
    • Gruppengröße: 2
    • Kaltstartstrom: 780
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 90
    • Länge (mm): 264
    • Maschinentyp: LANDWIRTSCHAFT, LKW, INDUSTRIE
    • Reservekapazität (Min.): 200
    • Spannung (V): 6
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsarm
    ieng
    3304 3306 G3304 3306B D330C G3306 D333C

    epg
    3304 3306 G3304 3306B D330C G3306 D333C