8C-3633: Nassbatterie, 6 V, BCI 4
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3633: Nassbatterie, 6 V, BCI 4

    Ersatzteilnummer: 8C-3633
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    6-V-/975-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Ausgelegt auf die Anforderungen des Kunden liefern Cat-Batterien für allgemeine Einsätze bei weniger anspruchsvollen Anwendungen genau die richtige Leistung; sie stellen eine konstante und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar.
    Diese wartungsfreie 6-Volt-Nassbatterie weist geschmiedete Klemmenbuchsen auf, die Säureaustritt und Korrosion widerstehen, komplette positive Gitterplatten, die mehr Strom für Startvorgänge an die Klemmen liefern, und komplette negative Gitterplatten, die das Auftreten von Kurzschlüssen verhindern. Das Polypropylengehäuse mit hoher Schlagfestigkeit verhindert das Verformen und Brechen des Gehäuses, während Flammensperren-Sicherheitsentlüftungen das Eindringen unerwünschter Funken in die Batterie verhindern.
    Diese Batterie liefert einen Kälteprüfstrom (CCA, Cold Cranking Amperage) von 975 Ampere, 250 Minuten Reservekapazität und eine Kapazität von 125 Amperestunden. Sie zeichnet sich durch Gitterplatten aus Silber-Kalzium-Blei-Legierung mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen unter der Motorhaube aus.
    Mit einer ähnlichen Konstruktion wie die Cat-Premium-Hochleistungsbatterien übertreffen die Batterien für allgemeine Einsätze viele Batterien anderer Hersteller und liefern eine zuverlässige Leistung ohne kostenbedingte Qualitätsabstriche.
    Merkmale:
    • Wartungsarme 6-Volt-Nassbatterie für allgemeine Einsätze
    • Kälteprüfstrom von 975 Ampere
    • Reservekapazität von 250 Minuten
    • Kapazität von 125 Amperestunden
    • BCI-Gruppengröße 4

    Anwendungen:
    • Elektrische Versorgung
    • Lkw
    • Landwirtschaft
    • Straßen-LKW und Bus

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 47
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: 4
    • Kaltstartstrom: 975
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 125
    • Länge ("): 12,50
    • Maschinentyp: LANDWIRTSCHAFT, INDUSTRIE, LKW
    • Reservekapazität (Min.): 250
    • Spannung (V): 6
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.