8C-3636: BATTERIE – U1
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3636: BATTERIE – U1

    Ersatzteilnummer: 8C-3636
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/275-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Breite (mm): 130
    • Gewicht – nass (kg): 7
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: U1
    • Kaltstartstrom: 275
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 25
    • Länge (mm): 198
    • Maschinentyp: GRÜNFLÄCHEN UND GARTEN
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.