8C-3639: Batterie, 12 V, BCI 27M
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3639: Batterie, 12 V, BCI 27M

    Ersatzteilnummer: 8C-3639
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    12-V-/650-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze (GSL)

    Beschreibung:
    Ausgelegt auf die Anforderungen des Kunden liefern Cat-Batterien für allgemeine Einsätze bei weniger anspruchsvollen Anwendungen genau die richtige Leistung; sie stellen eine konstante und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar.
    Diese wartungsfreie 12-Volt-Nassbatterie für allgemeine Einsätze (Starterbatterie für Schifffahrt) weist geschmiedete Klemmenbuchsen auf, die Säureaustritt und Korrosion widerstehen, komplette positive Gitterplatten, die mehr Strom für Startvorgänge an die Klemmen liefern, und komplette negative Gitterplatten, die das Auftreten von Kurzschlüssen verhindern. Das Polypropylengehäuse mit hoher Schlagfestigkeit verhindert das Verformen und Brechen des Gehäuses, während Flammensperren-Sicherheitsentlüftungen das Eindringen unerwünschter Funken in die Batterie verhindern.
    Diese Batterie liefert einen Kälteprüfstrom (CCA, Cold Cranking Amperage) von 650 Ampere, eine Reservekapazität von 150 Minuten und eine Kapazität von 80 Amperestunden. Als tiefentladefähige Starterbatterie für die Schifffahrt liefert sie einen Startstrom (MCA, Marine Cranking Amperage) von 781 A. Zudem weist sie zwei Anschlussklemmen und tiefentladefähige Antimon-Gitter auf.
    Mit einer ähnlichen Konstruktion wie die Cat-Premium-Hochleistungsbatterien übertreffen die Batterien für allgemeine Einsätze viele Batterien anderer Hersteller und liefern eine zuverlässige Leistung ohne kostenbedingte Qualitätsabstriche.
    Merkmale:
    • Wartungsfreie 12-Volt-Nassbatterie für allgemeine Einsätze (Starterbatterie für Schifffahrt)
    • Kälteprüfstrom von 650 Ampere
    • Startstrom von 781 A
    • 150 Minuten Reservekapazität
    • Kapazität von 80 Amperestunden
    • BCI-Gruppengröße 27M
    • Doppelpol. SAE-Kegelstift und Anschlussklemme


    Anwendungen:
    • Tiefentladung
    • Schifffahrt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Gewindebolzen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 49
    • Gittertyp: Antimon-Gitterdesign
    • Gruppengröße: 27M
    • Kaltstartstrom: 650
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 80
    • Länge ("): 12,50
    • Maschinentyp: SCHIFFSMOTOREN
    • Reservekapazität (Min.): 150
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Tiefentladung
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.