8C-3640: BATTERIE-8V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3640: BATTERIE-8V

    Ersatzteilnummer: 8C-3640
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    8-V-/980-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Cat®-Batterien versorgen Ihre Geräte mit der für den Betrieb nötigen Energie.

    Merkmale:
    1) Branchenweit führend im Bereich Kaltstartstrom und Rüttelfestigkeit.
    2) Maximale Rüttelfestigkeit
    3) Wartungsfreie oder wartungsarme Konstruktionen sind in nassen und trockenen Ausführungen verfügbar.

    Anwendung:
    Ideal für Cat-Maschinen und -Motoranwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: trocken
    • Gewicht – nass (lb.): 90
    • Gewicht – trocken (lb): 60
    • Gittertyp: Antimonarmes Gitter
    • Gruppengröße: 8 V
    • Kaltstartstrom: 980
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 175
    • Länge ("): 20,80
    • Maschinentyp: FREIZEIT, SCHIFFSMOTOREN
    • Reservekapazität (Min.): 350
    • Spannung (V): 8
    • Säure-Nennfüllung (QT): 11,5
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsarm
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.