8C-3641: Batterie, 6 V, BCI GC2
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-3641: Batterie, 6 V, BCI GC2

    Ersatzteilnummer: 8C-3641
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    6-V-/115-A-Kaltstartbatterien für allgemeine Einsätze

    Beschreibung:
    Ausgelegt auf die Anforderungen des Kunden liefern Cat-Batterien für allgemeine Einsätze bei weniger anspruchsvollen Anwendungen genau die richtige Leistung; sie stellen eine konstante und zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen dar.
    Diese wartungsfreie 12-Volt-Nassbatterie ist speziell für Golfwagen und Scherenhebebühnen/Arbeitsbühnen vorgesehen. Sie weist geschmiedete Klemmenbuchsen auf, die Säureaustritt und Korrosion widerstehen, tiefentladefähige komplette positive Antimon-Gitterplatten, die mehr Strom für Startvorgänge an die Klemmen liefern, und komplette negative Antimon-Gitterplatten, die das Auftreten von Kurzschlüssen verhindern. Das Polypropylengehäuse mit hoher Schlagfestigkeit verhindert das Verformen und Brechen des Gehäuses, während Flammensperren-Sicherheitsentlüftungen das Eindringen unerwünschter Funken in die Batterie verhindern.
    Aufgrund des speziellen Anwendungsbereichs dieser Batterie liefert sie 75 A bei 80 Grad Fahrenheit für 132 Minuten und weist eine Kapazität von 235 Amperestunden auf. Sie weist keine Reservekapazität auf.
    Mit einer ähnlichen Konstruktion wie die Cat-Premium-Hochleistungsbatterien übertreffen die Batterien für allgemeine Einsätze viele Batterien anderer Hersteller und liefern eine zuverlässige Leistung ohne kostenbedingte Qualitätsabstriche.
    Merkmale:
    • Wartungsfreie 6-Volt-Nassbatterie für allgemeine Einsätze
    • 75 A für 132 Minuten bei 80 Grad Fahrenheit, bis Spannung auf 5,2 V abfällt
    • Kapazität von 235 Amperestunden
    • BCI-Gruppengröße GC2
    • Doppelpol. SAE-Kegelstift und Anschlussklemme


    Anwendungen:
    • Golfwagen
    • Scherenhebebühnen/Arbeitsbühnen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: Versetzte Klemme
    • Batterieausführung: Feucht
    • Gewicht – nass (lb.): 63
    • Gittertyp: Antimon-Gitterdesign
    • Gruppengröße: GC-2
    • Kaltstartstrom: 115
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 215
    • Länge ("): 10,30
    • Maschinentyp: GOLFWAGEN, SCHERE UND VERLÄNGERTES HUBGERÜST
    • Spannung (V): 6
    • Verwendung: Tiefentladung
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.