8C-4822: Piston Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-4822: Piston Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 8C-4822
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abmessungen Übergröße: 0,030
    • Außendurchmesser (mm): 139,70
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 57,15
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 133,12
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.