8C-4826: Piston Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-4826: Piston Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 8C-4826
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Abmessungen Übergröße: 0,030
    • Außendurchmesser ("): 6,00
    • Breite – A (+/- 0,03") ("): 2,75
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") ("): 5,62
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.