Startseite8C-4911: Kolbendichtung
Startseite8C-4911: Kolbendichtung
8C-4911: Kolbendichtung

Typ 3

Marke: Cat

Produktbilder
8C-4911: Kolbendichtung
8C-4911: Kolbendichtung
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Typ 3

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 8C-4911

Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

Mehr anzeigen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8C-4911

Maßeinheit

USMetrisch
Nutbreite – A (+/- 0,002') ('): 0,19
Bohrungsdurchmesser (mm): 63,5
Nutdurchmesser – B (+/- 0,003') ('): 2,13
Abmessungen Übergröße: 0,03
Dichtringform: Typ 3
Bohrungsdurchmesser ('): 2,5
Nutbreite – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 4,88
Nutdurchmesser – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 53,98
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8C-4911

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt