8C-5098: VERBINDUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-5098: VERBINDUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-5098
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Unbeschränkte Cat®-Dichtungsstoßbaugruppe (90 Grad)

    Beschreibung:
    Eine unbegrenzte Dichtungsstoßbaugruppe ist ein flexibler Stoß, die neben Reibung keinen zuverlässigen Mechanismus in der Gummidichtung usw. hat, um eine Ablösung des Stoßes zu verhindern.

    Merkmale:
    Unbeschränkte Cat®-Dichtungsstoßbaugruppen bieten eine leckdichte Verbindung und gleichen axiale und winkelige Fehlausrichtungen oder Bewegungen aus, damit sich in der Leitung oder in der Ausrüstung keine übermäßige Belastung aufbauen kann.

    Empfohlene Anwendung:
    Unbegrenzte Dichtungsstoßbaugruppen werden in Anwendungen eingesetzt, die eine unbegrenzte, flexible Verbindung erfordern.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,4
    • Höhe (mm): 83,82
    • Länge (mm): 203,2
    petr
    CX48-P2300 3512C TH48-E70 TH48-E80

    ieng
    G3512 G3516 G3520B G3516B G3508 G3520J G3512B SPF343C G3516J

    epg
    G3512E G3516 G3516B G3508 G3512