8C-5218: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-5218: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8C-5218
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 4,00
    • Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 3,00
    • Material-: URE
    track-type tractor
    9U D8L, 6A D6R, D6H, 8 D9R, 6S 8A 8U 6SU 9SU 58L D6H XR D6M 6 8SU D8R 56 57H D6H II D8N, 56H 58 59N 59L 9 D6H XL D6N D9N, D5H XL 8S

    wheel tractor-scraper
    633E

    pipelayer
    578

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38F, IT38G

    wheel-type loader
    980G, 950F, 980H, 950G, 960F, 980F, 950B, 950F II 962G, 980C, 980F II 980G II 950B/950E 950E

    wheel dozer
    824G

    track-type loader
    953, 943, 953B

    excavator
    219, 345B II 235C, 219D, 235B, 345B L 235

    articulated dump truck
    D250E

    earthmoving compactor
    826G