8C-5219: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-5219: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8C-5219
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ A – Einzellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,55
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 4,50
    • Dichtringform: Typ B – Einzellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 3,50
    • Material-: URE
    track-type tractor
    8U 59L 10 D9R, 8A 10U D8L, 8 D7F, D11R, 11 8S 9U 9 D9N, 8SU D10R, D8N, 9SU D10N, 58 D11N, 58L 11SU 59N 57H 10SU 11U 59

    wheel-type loader
    980F II 988F, 980G, 980F, 980C, 988F II

    wheel dozer
    824G

    excavator
    245B, 219D, 245D, 225D

    articulated dump truck
    D30D, D350D, D25D, D400D, D40D, D300E