8C-6971: STANGENENDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-6971: STANGENENDE

    Ersatzteilnummer: 8C-6971
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser Stangenseite – B ("): 1,13
    • Höhe – C ("): 0,50
    • Länge bis Bolzenbohrung – A ("): 1,96
    • Stangendausführung: Dichtkegel
    • Stangendurchmesser ("): 3/8
    3600
    G3608, G3612, G3616, 3616, 3612