8C-7316: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-7316: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 8C-7316
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Getriebedichtungssatz – Teile und Gehäuse

    Beschreibung:
    Dieser Getriebedichtungssatz enthält alle Flachdichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die zur Aufarbeitung der Teile und des Gehäuses bei einer Getriebeüberholung benötigt werden.

    Merkmale:
    Den Cat®-Getriebedichtungssatz müssen Sie mit nur einer einzigen Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung umfasst. Die aktuellsten Designänderungen sind dabei inbegriffen.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    ttt
    9 58L D9N, 59N 59L 58 9U 9SU