8C-8842: Innensechskantschrauben, verzinkt
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    8C-8842: Innensechskantschrauben, verzinkt

    Artikelnummer:8C-8842
    1,00 $

    Zoll

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    • Klemmlänge - 2 ("): 2,25
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,13
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,58
    • Feinplanieren: Verzinkt
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 3/4–10
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben