8C-9101: Head Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9101: Head Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 8C-9101
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Nutbreite – A (+/- 0,0762 mm) (mm): 28,50
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0254 mm) (mm): 85,63
    • Stangendurchmesser (mm): 82,55
    wts
    657G, 657E, 623G, 623F, 651E

    wtt
    844H, 854G, 854K, 844K, 844

    mg
    24M, 24H, 24

    fp
    522, 1290T, 532, 552 2 TK732, 552, TK752, 1190T, 2491, TK722, 2391, 522B

    it
    IT62H

    wtl
    992K, 992G, 950G II 950G, 990K, 962G, 990 II 990, 990H