8C-9111: Piston Wear Ring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9111: Piston Wear Ring

    Ersatzteilnummer: 8C-9111
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser (mm): 165,10
    • Breite – A (+/- 0,762 mm) (mm): 50,80
    • Innendurchmesser – B (+/- 0,08") (mm): 158,52
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.