8C-9117: DICHTUNGS-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9117: DICHTUNGS-AS

    Ersatzteilnummer: 8C-9117
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 54,81
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Stangendurchmesser (mm): 41,28
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.