8C-9124: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9124: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9124
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 2,53
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,14
    • Stangendurchmesser ("): 2,00
    adt
    D300E, D400E, D250E, D350E

    ttt
    D5H, D5H XL D6M

    bhl
    436C, 428B, 426C, 416C, 416B, 438C, 446B, 428C

    tskd
    D4HTSK II D4HTSK III D5HTSK II

    mg
    12G, 12H NA 120H, 12H, 14G, 140G, 130G, 140H, 140H NA

    fp
    554, 574, 580, 550, 570

    it
    IT24F, IT28F

    ttl
    953C, 939

    wtl
    966G II 972G, 970F, 966F, 966G, 972G II 966F II