8C-9125: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9125: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9125
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 73,43
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Stangendurchmesser (mm): 57,15
    com
    836, 825G

    ttt
    D5H, D6M D5M D5H XL

    bhl
    446B

    wts
    621H, 615C

    wtt
    834B

    mg
    14H NA 14G

    it
    IT14G

    wtl
    988B, 924F, 980G, 980G II 980F, 988F, 988F II 910G, 980C