8C-9126: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9126: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9126
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 92,48
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,59
    • Stangendurchmesser (mm): 76,20
    exc
    345B II

    adt
    D250E

    com
    826G

    ttt
    D8R D7R, D9R, D6R, D6H XR D6H XL D6H, D7R XR D7R LGP D5H XL D8N

    wts
    633E

    wtt
    824G

    it
    IT62G, IT38F, IT38G

    pipe
    578

    wtl
    962G, 980C, 950G, 950F II 960F, 980G, 980G II 950F