8C-9127: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9127: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9127
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 4,14
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,22
    • Stangendurchmesser ("): 3,50
    track-type tractor
    10 D9R, 8S D8L, 59L D11R, 8U 8A 8 59 11 D11N, 11SU D10N, D8N, D9N, 58 9U 58L 11U 9SU 10SU 9 8SU 57H 59N 10U

    wheel-type loader
    980F, 980F II 980G, 988F II 980C, 988F

    wheel dozer
    824G

    excavator
    225B, 225D

    articulated dump truck
    D400E, D30D, D350E, D400D, D350D, D25D, D40D, D300E