8C-9129: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9129: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9129
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 4,64
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,22
    • Stangendurchmesser ("): 4,00
    track-type tractor
    10SU 59L D11N, D11R, 11U 10 11 D10N, 10U 59 59N 58L 11SU

    pipelayer
    578

    wheel-type loader
    992D, 988F II 992C, 988F, 988B

    excavator
    235C, 235D

    articulated dump truck
    D250D, D20D