8C-9134: LIPPENDICHTUNGSTYP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9134: LIPPENDICHTUNGSTYP

    Ersatzteilnummer: 8C-9134
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B ("): 0,43
    • Breite – A (+/- 0,02") ("): 3,00
    • Dichtringform: Typ B – Doppellippiger Abstreifring
    • Innendurchmesser ("): 2,25
    • Material-: URE
    motorgrader
    14H

    verdichter
    825G, 836

    raddozer
    834B

    radlader
    980G, 980GII, 910G, 988F, 924F, 980F, IT14F, 980FII, 980C, 916, IT14B, 918F, 910F

    holzlader für forstwirtschaft
    320BLL

    kettendozer
    D5HIIXL, D5MLGP, D6MXL, D5MXL, D6MLGP, D5HIILGP, D5HII, D5H, D6NLGP, D6NXL

    skidder
    518FB