8C-9136: LIPPENDICHTUNGSTYP
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9136: LIPPENDICHTUNGSTYP

    Ersatzteilnummer: 8C-9136
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ D – Abgeändert, Einzeln

    Diese verhindern das Eindringen von Verunreinigungen in das System. Einzellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren. Dabei ist die Lippe die hervorstehende Kante der Dichtung. Doppellippen-Abstreifringe reinigen die Stange beim Einfahren und schließen dabei Öl ein, wodurch störende sichtbare Leckagen verhindert werden. Die doppellippigen Abstreifringe werden durch ein Lager befestigt. Diese Urethanabstreifringe verfügen für zusätzliche Robustheit über eine Metalleinfassung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser - B (mm): 14,00
    • Breite – A (+/- 0,508 mm) (mm): 203,20
    • Dichtringform: Typ D – Modifizierte Einlippen
    • Innendurchmesser (mm): 177,80
    • Material-: URE
    exc
    5130, 5230, 5130B

    wtl
    992D, 992C, 992G