8C-9145: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9145: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9145
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ B
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 195,45
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Stangendurchmesser (mm): 171,45
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.