8C-9157: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9157: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9157
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ B

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") ("): 11,81
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") ("): 0,64
    • Dichtringform: Typ B
    • Innendurchmesser ("): 11,04
    • Material-: NIT
    muldenkipper
    784C, 784B