8C-9160: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9160: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 8C-9160
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,00
    • Bohrungsdurchmesser (mm): 101,50
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,19
    • Nutbreite – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 4,88
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 3,21
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 81,53
    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    140H NA 12H, 12H NA 140H

    forest products
    HA871, 543, 533, TK371, TK381, TK380, HA870, HA771, TK370, HA770

    work tool
    HYDRAULIC

    wheel-type loader
    980H, 950H, 962H, 924F, 970F, 980G, 918F, 930K 966F II 980G II 988H, 938K 966F, 988G, 928H

    wheel-type skidder
    535D, 545, 525D, 535B, 555D, 515, 525, 535C, 525C, 545D, 518C, 525B, 545C

    articulated dump truck
    D300D

    track-type tractor
    D6R II D7R II 6A D5R XL D6N 6S 7S D6R, D6T, D7H, D6T XL D6K2, D7R XR 6SU 56H D5H, D7R, 7 D6H, D6R III 56 D5R2 6 57H D6H XL D5R LGP D6H XR D6T LGP D6M D6T XL PAT D6T XW D7R LGP D6N XL D5H XL D6K2 XL D6N LGP D6K2 LGP 7U D6H II 7SU D6T LGPPAT D6T XW PAT 7A

    integrated toolcarrier
    IT28G

    wheeled excavator
    M318F, M313D

    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    wheel dozer
    814B

    track-type loader
    953K

    track-type skidder
    D5HTSK II 527

    excavator
    365C L 345B, 345C L 330C, 330D L 336D L 385C L 365B, 350-A L 350-A 336D, 365B L 330C L 345B II 345B L 375-A 330C LN

    earthmoving compactor
    816B