8C-9164: DICHTUNGS-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9164: DICHTUNGS-AS

    Ersatzteilnummer: 8C-9164
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser (mm): 107,95
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 6,40
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 91,06
    ttt
    D7R II D6R II D7R, D6R

    tskd
    527

    fp
    570B, 550, 580, 580B, 550B, 560B, 570

    it
    IT28G

    tmh
    TH340B, TH330B, TH220B

    wtl
    924G, 924HZ, 930K 924GZ, 924H, 928H