8C-9173: DICHTUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9173: DICHTUNG A

    Ersatzteilnummer: 8C-9173
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser (mm): 152,40
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 9,63
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 129,41
    ttt
    D7R II D7R LGP D7R, D7R XR

    wts
    623F

    wtt
    824H, 834H, 834G, 824G II

    fp
    539

    it
    IT62G, IT62G II

    wheel loaders
    950E, 960F, IT62G, 962G, 950FII, 950F

    wktl
    H130E S HYDRAULIC H140E S H115E S H110E S H120E S H160E S H180E S

    track type tractors
    D7RIIXR, D7R, D7RII

    wtl
    960F, 950G II 962G, 950G, 950F II 962G II 950F