8C-9179: Kolbendichtung
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9179: Kolbendichtung

    Ersatzteilnummer: 8C-9179
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 7,87
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,38
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 6,88
    underground articulated truck
    AD45B

    forest products
    345C

    work tool
    CR35 CR50 P25 CR20 CR28 P40 P28 P16

    excavator
    365B II 375, 385C L 365B L 365C L MH 374F L 365C 390D, 390F L 374D L 385B, 375 L 390D L 390F 365C L 365B, 385C, 374F 350 L

    track excavators
    385C, 365CL, 374FL, 375L, 385BL, 365CLOEM