8C-9182: DICHTUNGS-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9182: DICHTUNGS-AS

    Ersatzteilnummer: 8C-9182
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Typ 3

    Eine zweiteilige Dichtung, die aus einem Kolbenring und einem Expander besteht und verhindert, dass Öl zwischen der Stangenseite des Zylinders und der Deckelseite fließt. Die Kolbendichtung besteht in der Regel aus Teflon, doch optional stehen für Anwendungen mit Drücken von mehr als 20.670 kpa (3000 psi) auch Nylondichtungen zur Verfügung. Die verschieden geformten Expander bestehen aus Nitril.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsdurchmesser ("): 8,66
    • Dichtringform: Typ 3
    • Nutbreite – A (+/- 0,002") ("): 0,38
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,003") ("): 7,67
    work tool
    CR50 CR35 S25 S50 S80 CR28 S30 CR20 S130 S40

    excavator
    375-A 5080, 385C L 390F L 385C, 385C FS 385B, 390F 312D2 L 390D, 385C L MH 375-A L 365C L 390D L 5090B, 365B L 365B II 365B, 350-A L