8C-9187: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9187: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8C-9187
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ F – Dichtringform: Stützring-Typ

    Dieser Dichtungstyp ersetzt die Dichtungen von Chevron Packing, die von Caterpillar nicht länger verwendet werden. Bei diesen Dichtungsgruppen werden U-Ring-Stangendichtungen mit Distanzstücken kombiniert und in die Originalnuten von Chevron Packing gesetzt. U-Ring-Dichtungsgruppen und Dichtungen von Chevron erfüllen dieselben funktionalen Dichtungsspezifikationen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser – B (+ 0,002", -0,000") (mm): 155,05
    • Breite – A (+ 0,015", -0,000") (mm): 1,42
    • Dichtringform: Typ F – Stützring-Typ
    • Innendurchmesser (mm): 140,00
    • Material-: URE
    • Querschnitt (mm): 0,73
    exc
    375, 375 L 365B L 365B, 350 L 385B

    wktl
    P16 P28 P40 P25