8C-9193: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8C-9193: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 8C-9193
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Dichtringform: Typ C

    Dieser fungiert als zusätzlicher Stangendichtring und schützt die Stange vor plötzlichen Anstiegen des Systemdrucks.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 6,52
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 165,53
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Stangendurchmesser ("): 5,91
    • Stangendurchmesser (mm): 150,00
    excavator
    375-A 350-A L 365B L 5080, 365B, 375-A L