8D-3428: KANTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8D-3428: KANTE

    Ersatzteilnummer: 8D-3428
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gewölbtes Schneidmesser

    Beschreibung:
    Bei gebogenen Messern sind häufig stoßfeste Messer aus durchgehärtetem Stahl die erste Wahl. Gewölbte Schneidmesser dringen besser in Fahrbahnoberflächen ein als flache Schneidmesser und hinterlassen eine glatte Oberfläche.  

    Merkmale:
    Gezahnte Schneidmesser erhöhen das Eindringvermögen in dichte Böden oder in Anwendungen, die höhere Stoßbelastungen erfordern. Dies erhöht die Vielseitigkeit der Maschine, ohne dass der Löffel ausgetauscht oder dem Löffel Schneidwerkzeug hinzugefügt werden muss.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,2
    • Maschine: Motorgrader
    • Material-: Durchgehärtet (DH2)
    • Stärke (mm): 19,05
    • Verzahnung: Gezahnt
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.