8E-0464: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-0464: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 8E-0464
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Bündig montierter mittiger Zahnhalter mit waagerechtem Loch für den Zahnspitzensicherungsbolzen

    Beschreibung:Der bündig montierte mittige Zahnhalter der Serie J460 ist für 50-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet.Merkmale:Der größere Zahnhalter mit optionaler Abdeckung ist haltbarerer und bietet einen höheren Verschleißschutz als traditionelle Zweischenkel-Systeme.Empfohlene Anwendung:Radladerlöffel. Das bündig montierte Zahnhaltersystem von Cat ist ideal für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Mitte
    • Zahnhaltergröße: J460
    wtl
    988H, 988F, 988B