8E-0466: ADAPTER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8E-0466: ADAPTER

    Ersatzteilnummer: 8E-0466
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    J460 Bündig montierter linker Seitenbolzenadapter

    Beschreibung: Der bündig montierte linke Adapter der Baureihe J460 ist für 50-mm-Schneidmesser mit 22,5-Grad-Schrägkante geeignet.Merkmale:Der größere Adapter mit optionaler Abdeckung ist sind haltbarerer und bietet einen höheren Verschleißschutz als traditionelle Doppelgurtsysteme.Empfohlene Anwendung:Radladerlöffel. Das bündig montierte Adaptersystem von Cat ist ideal für Anwendungen mit hoher Stoßbelastung und starkem Abrieb.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausrüstung: Angeschweißt
    • Hartmetallbeschichtung: Standardoption
    • Maschine: Lader
    • Positionieren: Links
    • Zahnhaltergröße: J460
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.